Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 30 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg, avec une capacité dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
Numéro de matériau S4
199801341
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
2800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
7.06 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
30 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
60 mm