Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles pour les environnements difficiles. Cette roue est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Attributs principaux
Type
Roue
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
8.67 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
80 mm
Diamètre du trou de fixation
15 mm
Diamètre du trou circulaire
112 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
250 mm
Convient pour/à
atlet
Roulement
Roue à flasque