250 mm
Elastech
Numéro de commande :
199800122
Réf. produit :
EEZ 250x60-Ø190 DG
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et logistiques exigeantes, dotée d'un diamè...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et logistiques exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 60 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1050 kg et une charge dynamique de 525 kg à 6 km/h ou de 630 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement