250 mm
Omikron twin
EAN:
4031582394320
Réf. produit :
9958FTP250P66 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en acier mécano-soudé, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une excellente résistance à l'usure et une longévité accrue. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, assurant une rotation fluide et régulière avec un minimum de friction. La hauteur totale de l'ensemble atteint 325 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 5760 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 2400 kg à 6 km/h et 2880 kg à 4 km/h. Ces caractéristiques techniques font de l'Omikron twin une solution fiable et performante pour les applications de transport et de manutention industrielle.
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol