Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une rigidité optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une durabilité prolongée. Le roulement à billes de précision intégré permet une rotation fluide et fiable dans les environnements industriels les plus contraignants. La hauteur totale de l'ensemble atteint 325 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 4500 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 2400 kg à 6 km/h ou 3000 kg à 4 km/h. Conçue spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, l'Omikron twin combine performance, fiabilité et robustesse pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9958FTP250P65
EAN
4031582316988
Numéro de matériau S4
990801478
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
154 mm
Capacité de charge à 4 km/h
3000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2400 kg
Capacité de charge statique
4500 kg
Hauteur
325 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
21.11 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
160 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
160 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et durabilité. Le système de roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2400 kg, une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h, ou une charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 325 mm, offrant une intégration flexible dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 4500 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 2400 kg à 6 km/h ou 3000 kg à 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, la roulette pivotante Omikron twin combine performance, fiabilité et adaptabilité aux environnements industriels les plus contraignants.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg