Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 365 mm, offrant une géométrie adaptée aux applications industrielles complexes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 7500 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 3600 kg à 6 km/h ou 5000 kg à 4 km/h, permettant une flexibilité d'emploi remarquable. L'Omikron twin est spécifiquement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et les performances sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9950FTP250P68
EAN
4031582316810
Numéro de matériau S4
990801114
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
272 mm
Capacité de charge à 4 km/h
5000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
3600 kg
Capacité de charge statique
7500 kg
Hauteur
365 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
53.5 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
210 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
230 mm
Longueur de la platine
270 mm
Largeur de la platine
250 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
250.5 mm
Diamètre d'encombrement
421 mm
Déport
70 mm
Rayon d'encombrement
210.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

250 mm
Novatech
FTP 250x80-Ø25 HL92

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et durabilité. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 3600 kg, avec une capacité dynamique de 1800 kg à 6 km/h ou de 2160 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les chariots et équipements de manutention intensifs.

250 mm
2160 kg
250 mm
2160 kg