Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4080 kg et des capacités dynamiques de 2040 kg à 4 km/h et 1700 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant une excellente résistance à l'usure et une manœuvrabilité précise.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
2040 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1700 kg
Capacité de charge statique
4080 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
18.84 kg
Nom du produit
Kappa
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
250 mm
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Construction solide
Plaque en acier massif pour capacité de charge maximale
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Pistes à billes doubles trempées
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est composée de polyuréthane coulé pour assurer une adhérence optimale et une durabilité prolongée. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg, une charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h, et une charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg