Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2640 kg et des capacités dynamiques de 1320 kg à 4 km/h et 1100 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9658TOP250P63 TFR
EAN
4031582386363
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
1320 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1100 kg
Capacité de charge statique
2640 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
4.74 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle complète. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2200 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1100 kg à 6 km/h ou 1320 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements industriels et commerciaux.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg