Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le châssis est réalisé en acier mécano-soudé, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale sur diverses surfaces. Le corps de la roue est en fonte, assurant une rigidité structurelle optimale et une longévité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et régulière avec un faible coefficient de friction. La hauteur totale de l'ensemble est de 305 mm, facilitant l'intégration dans les systèmes de manutention existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 3840 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 1600 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 1920 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation adaptée à différents scénarios opérationnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9658FTP250P64 TFR
EAN
4031582386332
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
1920 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1600 kg
Capacité de charge statique
3840 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
17.46 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessoires

Accessoire
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

250 mm
Novatech
FTP 250x80-Ø25 HL92

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et durabilité. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 3600 kg, avec une capacité dynamique de 1800 kg à 6 km/h ou de 2160 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les chariots et équipements de manutention intensifs.

250 mm
2160 kg
250 mm
2160 kg