250 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990830290
EAN:
4031582314502
Réf. produit :
9651FTP250P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge