Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 250 mm offre une excellente stabilité tandis que la hauteur hors tout de 290 mm facilite l'intégration dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg et des charges dynamiques de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux environnements industriels exigeants nécessitant une capacité de charge élevée et une fiabilité à long terme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4688TOP250P63
EAN
4031582443073
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.68 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
117 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4687UOP250P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
Zeta
4681UOP250P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et dotée d'un boîtier en acier renforcé intégrant un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'un corps en polyamide avec un bandage de roulement identique au corps de roue, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. Les dimensions globales du produit atteignent une hauteur de 290 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta trouve son utilisation dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg