250 mm
Zeta
EAN:
4031582443097
Réf. produit :
4681TOP250P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalent...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement