Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur hors tout de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4680TOP250P63
EAN
4031582443066
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
3.87 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
360 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
180 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
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
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4688UOP250P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un corps en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'un corps en polyamide avec un bandage identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision qui offre une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 290 mm, ce qui en fait une solution compacte et efficace pour diverses applications industrielles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Zeta
4687UOP250P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
Zeta
4681UOP250P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et dotée d'un boîtier en acier renforcé intégrant un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'un corps en polyamide avec un bandage de roulement identique au corps de roue, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. Les dimensions globales du produit atteignent une hauteur de 290 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta trouve son utilisation dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg