250 mm
Zeta
EAN:
4031582414448
Réf. produit :
4680ITP250P63 Convex
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins environnementaux, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, offrant une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 290 mm, permettant une intégration dans des configurations d'équipements variées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions d'utilisation. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.