Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 25 mm et la hauteur hors tout de 28 mm confèrent à cette roulette un encombrement compact. Les capacités de charge sont de 25 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 50 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2198UOI025P60-40x17 (90)
EAN
4031582210750
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
25 kg
Capacité de charge statique
50 kg
Hauteur
28 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.02 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
4.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Longueur de la platine
40 mm
Largeur de la platine
17 mm
Chape
Forme de la chape
Anguleuse
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
13 mm
Diamètre
25 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise