25 mm
Compacta
Numéro de commande :
990062729
EAN:
4031582415056
Réf. produit :
1430PJI025P60-35x30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier de pivotement est constitué de tôle d'acier légère et intègre un système de roulement simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 25 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une adhérence optimale et une usure réduite. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'assemblage et l'entretien de l'ensemble. La hauteur totale du produit est de 86 mm, dimension compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 20 kg et une charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. La Compacta est particulièrement recommandée pour les armoires à outils, les établis et les équipements de transport, où sa robustesse et sa maniabilité constituent des atouts majeurs pour optimiser la mobilité et la productivité.