230 mm
Novatech
EAN:
4031582331974
Réf. produit :
FTF230x82-Ø45-5xØ14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 230 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 230 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles pour les environnements difficiles. Cette roue est destinée à une large gamme d'applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production.