203.25 mm
Supratech
EAN:
4031582387551
Réf. produit :
UJL8x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide robuste. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur et s'adapte à un axe de diamètre 12,7 mm. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 612 kg et une charge dynamique de 306 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux intensifs.