203.25 mm
Maxtech
EAN:
4031582387599
Réf. produit :
PAL8x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 203,25 mm...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 203,25 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise et présente un alésage d'axe de 12,7 mm avec une longueur de moyeu de 63,5 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 906 kg et une charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi que pour les applications de construction de conteneurs, construction de machines, chariots de production, échafaudages, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.