Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyamide d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée de roulements rouleaux assurant une performance optimale. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications de roulettes industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOR200x50-Ø25 TFR
EAN
4031582390711
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.88 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible