Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue destinée aux applications de roulettes, conçue pour offrir des performances fiables dans des environnements exigeants. Avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm, cette roue présente des dimensions optimisées pour une intégration efficace dans les systèmes de manutention. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et dispose d'un alésage de 20 mm pour l'axe. Fabriquée en polyamide, la roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle et une durabilité accrue. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologies de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOO200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442748
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.79 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse