200 mm
Duratech
Numéro de commande :
199035660
EAN:
4031582439007
Réf. produit :
UOD 200x50-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en polyamide et équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable, offrant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de la roue, assurant une homogénéité structurelle. La capacité de charge statique atteint 800 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologies de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible