200 mm
Elastech
EAN:
4031582390674
Réf. produit :
UFR200x46-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Elle est équipée d'un moyeu de 58 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente durabilité, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. La roue est montée sur des roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement