200 mm
Elastech
EAN:
4031582394542
Réf. produit :
UFR200x46-Ø20 blue TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Elle est équipée d'un moyeu de 58 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une performance optimale sans laisser de traces. Cette roue est montée sur des roulements à rouleaux pour une durabilité accrue. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les chariots de restauration, les conteneurs, les équipements de transport et les applications logistiques.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement