Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Numéro de matériau S4
199023479
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.24 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
46 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement