Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Numéro de matériau S4
199037334
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.04 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
96 Shore A
Dureté du bandage (D)
48 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Blanc naturel