200 mm
Maxtech
EAN:
4031582442595
Réf. produit :
UAP200x50-Ø20 HL60 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté pour une durabilité optimale, tandis que le corps est constitué de polyamide haute performance. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg, avec une capacité dynamique de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.