200 mm
Maxtech
EAN:
4031582442328
Réf. produit :
UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en polyamide robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une performance optimales. Le moyeu lisse présente une longueur de 58 mm avec un trou d'axe de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.