Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en tôle d'acier haute résistance, assurant une robustesse optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 500 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions d'exploitation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Numéro de matériau S4
199834217
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.48 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement