Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe de 20 mm de diamètre. La roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVO200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442373
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.37 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse