Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, offrant une durabilité et une résistance optimales, tandis que la bande de roulement est composée de mousse de polyuréthane garantissant une excellente adhérence et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, compatible avec les systèmes de fixation standards. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNP200x50-Ø8 HL60 GRIS
EAN
4031582452778
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.07 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement