200 mm
Maxtech
EAN:
4031582439656
Réf. produit :
PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est composée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs. L'axe présente un diamètre de trou de 8 mm, et le moyeu mesure 53 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des échafaudages, des armoires à outils, des équipements d'élimination des déchets, des établis et des équipements de transport.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement