Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs. L'axe présente un alésage de 8 mm de diamètre, et le moyeu mesure 60 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNP200x30-Ø8 HL60 GRIS
EAN
4031582452785
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.4 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement