Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance optimale, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane garantissant une adhérence et un amorti supérieurs. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Numéro de matériau S4
199005570
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.66 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement