Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, garantissant une adhérence optimale et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8 mm, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNP 200x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320633
Numéro de matériau S4
199005569
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.4 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement