Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de 200 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm et d'un corps en polypropylène. Le moyeu mesure 44 mm de longueur et l'axe présente un trou de 8 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention légère à moyenne.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Numéro de matériau S4
199005568
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.4 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement