200 mm
Supratech
EAN:
4031582442519
Réf. produit :
PJR200x40-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.