Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech evo est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 48 mm. Le moyeu, d'une longueur de 34 mm, est équipé d'un alésage de 12 mm pour l'axe et bénéficie d'un moyeu lisse assurant une rotation fluide. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane biosourcé injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène pour une légèreté accrue. Cette roue supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de manutention légère à moyenne intensité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PBO200x48-Ø12 HL35 TFR
EAN
4031582400380
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Poids
0.35 kg
Nom du produit
Maxtech evo
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Polyuréthane, biosourcé, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
34 mm
Largeur du bandage
48 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse