Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Tube constitue un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet accessoire offre une solution robuste et fiable, permettant une intégration seamless avec les systèmes de roulettes existants. Le Tube est fabriqué selon les normes techniques les plus strictes, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance supérieure aux conditions d'utilisation intensive. Son design précis et ses tolérances serrées assurent un fonctionnement optimal et une compatibilité maximale avec les différents modèles de roulettes. Cet accessoire représente un choix judicieux pour les applications nécessitant une fiabilité accrue et une performance durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PB200x50 tube
EAN
4031582438086
Attributs principaux
Type
Accessoire
Nom du produit
Tube
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement