Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polyamide haute charge, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 9000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 4500 kg à une vitesse de 6 km/h ou 5400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution robuste et fiable pour les applications exigeantes en manutention et transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Numéro de matériau S4
199830849
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
29.11
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
5400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
4500 kg
Capacité de charge statique
9000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
3.86 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6308
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
40 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible