200 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801262
EAN:
4031582320053
Réf. produit :
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des propriétés. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 5600 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 2800 kg à 6 km/h ou de 3360 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.