200 mm
Novatech
Numéro de commande :
199865010
EAN:
4031582444674
Réf. produit :
ITP 200x50-Ø20 HL60 cv R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1600 kg. En charge dynamique, elle supporte 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires et aux applications de logistique postale. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les essieux standards.