200 mm
Novatech
Numéro de commande :
199861404
EAN:
4031582397963
Réf. produit :
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage de 30 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est réalisé en aluminium pour une légèreté optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.