Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est réalisé en aluminium pour une légèreté optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à 6 km/h ou de 960 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
Numéro de matériau S4
199861402
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
960 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.22 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
54 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Alésage avec clavette