200 mm
Elastech
Numéro de commande :
199830632
EAN:
4031582319842
Réf. produit :
IFP 200x50-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les pivots standard. La structure de la roue est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est composée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection des surfaces de travail. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 360 kg à 6 km/h ou de 450 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une mobilité fiable et une performance constante.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement