Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 900 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 360 kg à 6 km/h ou 450 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs où performance et fiabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IEP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319743
Numéro de matériau S4
199804060
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
450 kg
Capacité de charge à 6 km/h
360 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.71 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement