Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une grande rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur, cette roue s'adapte à un axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et offre des capacités de charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les systèmes AMR, les navettes automatisées, les équipements aéroportuaires, les applications AGV lourdes et les environnements de production industrielle intensive.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445091
Numéro de matériau S4
199865046
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.29 kg
Nom du produit
Ultratech plus
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Bleu d’eau (RAL5021)