200 mm
Ultratech
Numéro de commande :
199865045
EAN:
4031582445183
Réf. produit :
ICP 200x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une excellente rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une durabilité et une résistance à l'usure supérieures. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les axes standards. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux chariots de production, aux systèmes AGV lourds, ainsi qu'aux applications aérospatiales, aéroportuaires, automobiles OEM et aux industries de la céramique et du verre.