Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc semi-élastique noir assurant une excellente adhérence et durabilité. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 90 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg, avec des capacités dynamiques de 500 kg à 6 km/h et 600 kg à 4 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Numéro de matériau S4
199801897
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
5.91 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement