Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 1400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1680 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses configurations de chariots et de systèmes de manutention.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Numéro de matériau S4
199828810
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
2800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6.99 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
30 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Convient pour/à
linde